Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeZákladnové břity a okraje lopatyKomponenty základnového břitu550-8879: BŘIT ST
DomůPracovní nástrojeZákladnové břity a okraje lopatyKomponenty základnového břitu550-8879: BŘIT ST
550-8879: BŘIT ST

65 mm x 3391 mm 7 x Cat® Advansys™ 130 Straight Base Edge Assembly

Značka: Cat

Obrázky produktů
550-8879: BŘIT ST
550-8879: BŘIT ST
550-8879: BŘIT ST
550-8879: BŘIT ST
550-8879: BŘIT ST

65 mm x 3391 mm 7 x Cat® Advansys™ 130 Straight Base Edge Assembly

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 550-8879

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 399,0
Overall Adapter Spacing (in): 126,772
Overall Depth (in): 15,709
Series: Advansys
End Depth (in): 15,709
Overall Adapter Spacing (mm): 3 220,0
Overall Width (mm): 3 390,5
Overall Depth (mm): 399,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 130
Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: Advansys
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 126,748
Adapter Size: Advansys 130
Adapter Quantity: 7
Overall Width (in): 133,484
Width Between Sidebars (mm): 3 219,4
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 550-8879

KOLOVÝ NAKLADAČ

980K 980M 980H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno