Domů552-4530: One Wire Braid Compact Hose
Domů552-4530: One Wire Braid Compact Hose
552-4530: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Značka: Cat

Obrázky produktů
552-4530: One Wire Braid Compact Hose
552-4530: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 552-4530

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 552-4530
Overall Length (mm): 1 678,0
Weight (kg): 1,2
Material: Medium Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 552-4530

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM600 RM800 RM800 RM800

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno