Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic558-8186: 12.7mm Hose Assembly
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic558-8186: 12.7mm Hose Assembly
558-8186: 12.7mm Hose Assembly

Cat® 12.7mm Diameter Hose Assembly with 13/16" Straight and 13/16" Straight End Connectors

Značka: Cat

Obrázky produktů
558-8186: 12.7mm Hose Assembly
558-8186: 12.7mm Hose Assembly
558-8186: 12.7mm Hose Assembly
558-8186: 12.7mm Hose Assembly
558-8186: 12.7mm Hose Assembly

Cat® 12.7mm Diameter Hose Assembly with 13/16" Straight and 13/16" Straight End Connectors

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 558-8186

Description:
A Hose Assembly is designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application-specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for heavy-duty equipment. Every hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.

Attributes:
• 13/16" Straight Female and 13/16" Straight Female End Connectors.
• Both coupling ends have a hex size of 27mm and are suitable for a min diameter of 8.8mm at both ends.

Applications:
The Hose Assembly allows fluid to flow from one component to another, this type of hose is used in hydraulic applications. Mostly used in Cat 323D3 and 320D3 Excavators.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 558-8186
Material: Other Hose,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 558-8186

RÝPADLO

323D3 320D3

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno