Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeZákladnové břity a okraje lopatyKomponenty základnového břitu563-0183: BŘIT ST
DomůPracovní nástrojeZákladnové břity a okraje lopatyKomponenty základnového břitu563-0183: BŘIT ST
563-0183: BŘIT ST

50 mm x 3800 mm 8 x Cat® Advansys™ 110 Spade Base Edge Assembly

Značka: Cat

Obrázky produktů
563-0183: BŘIT ST
563-0183: BŘIT ST
563-0183: BŘIT ST
563-0183: BŘIT ST
563-0183: BŘIT ST

50 mm x 3800 mm 8 x Cat® Advansys™ 110 Spade Base Edge Assembly

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 563-0183

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 310,0
Overall Adapter Spacing (in): 144,094
Overall Depth (in): 27,874
Series: Advansys
End Depth (in): 12,205
Overall Adapter Spacing (mm): 3 660,0
Overall Width (mm): 3 800,0
Overall Depth (mm): 708,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 110
Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: Advansys
Shape: Spade
Width Between Sidebars (in): 144,094
Adapter Size: Advansys 110
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 149,606
Width Between Sidebars (mm): 3 660,0
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 563-0183

KOLOVÝ NAKLADAČ

988H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno