Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorMotorové filtry a kapalinyMotorové filtryKomponenty olejových filtrů motoru564-1680: FILTR-MAZ
DomůMotorMotorové filtry a kapalinyMotorové filtryKomponenty olejových filtrů motoru564-1680: FILTR-MAZ
564-1680: FILTR-MAZ

Cat® Excavator Engine Oil Filter

Značka: Cat

Obrázky produktů
564-1680: FILTR-MAZ
564-1680: FILTR-MAZ
564-1680: FILTR-MAZ
564-1680: FILTR-MAZ
564-1680: FILTR-MAZ

Cat® Excavator Engine Oil Filter

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 564-1680

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outer Diameter (mm): 114,8
Weight (lb): 2,16
Efficiency Category: Standard Efficiency
Weight (kg): 0,98
Length (mm): 295,9
Outer Diameter (in): 4,52
Length (in): 11,65
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 564-1680

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno