Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyVýhled z kabinyStěrače a ostřikovače čelního skla a jejich komponentyOstatní stěrače a ostřikovače čelního skla567-0671: Zátka nádržky ostřikovače oken
DomůKabinyVýhled z kabinyStěrače a ostřikovače čelního skla a jejich komponentyOstatní stěrače a ostřikovače čelního skla567-0671: Zátka nádržky ostřikovače oken
567-0671: Zátka nádržky ostřikovače oken

Cat® Window Washer Tank Plug seals washer tank outlets, preventing fluid leakage and ensuring system cleanliness and retention

Značka: Cat

Obrázky produktů
567-0671: Zátka nádržky ostřikovače oken
567-0671: Zátka nádržky ostřikovače oken
567-0671: Zátka nádržky ostřikovače oken
567-0671: Zátka nádržky ostřikovače oken
567-0671: Zátka nádržky ostřikovače oken

Cat® Window Washer Tank Plug seals washer tank outlets, preventing fluid leakage and ensuring system cleanliness and retention

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 567-0671

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Plastic (Polyolefin),Polyethylene Plastic,Polypropylene Plastic
Head Diameter (mm): 24,0
Head Height (mm): 4,5
Outside Diameter (mm): 16,7
Overall Length (mm): 15,2
Head Diameter (in): 0,945
Head Height (in): 0,177
Outside Diameter (in): 0,657
Overall Length (in): 0,598
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 567-0671

VRTÁK

MD6200

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

6020 6060 6040 6020B 6030 6040

ROTARY MIXER

RM800

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CS12 GC CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP11 CP13 CS11 GC

RÝPADLO

5230B 5130 5230 5130B 325B LN 325B L 325D L 330C LN 365C L 330D LN 330C L 345C L 324D LN 330B L 324D L 330B LN 330D L 365C 325C 345C 330D 349E L HVG 325D 345C 336D 336D L 345C L

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

740 730 EJECTOR 725 740 GC 745 730 735

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

C13 MARINE MG630 CS11 GC CS512 GC CS10 GC CP11 GC CP12 GC

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM800 RM400 RM600 RM800 RM400

MOTOROVÝ GREJDR

16M 18M3 12M 16M3 14M-3 14M3 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 140M 120M 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 14M 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 120M 2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno