Domů569-6763: Vzduchový filtr motoru se standardní účinností – sekundární
Domů569-6763: Vzduchový filtr motoru se standardní účinností – sekundární
569-6763: Vzduchový filtr motoru se standardní účinností – sekundární

Vzduchový filtr motoru se standardní účinností – sekundární

Značka: Cat

Obrázky produktů
569-6763: Vzduchový filtr motoru se standardní účinností – sekundární
569-6763: Vzduchový filtr motoru se standardní účinností – sekundární
569-6763: Vzduchový filtr motoru se standardní účinností – sekundární

Vzduchový filtr motoru se standardní účinností – sekundární

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 569-6763

Při ochraně zařízení, která generují váš zisk, se vyplatí zvolit originální filtry Cat®.

Sekundární vzduchové filtry motoru Cat představují poslední linii obrany před prachem, nečistotami a dalšími znečišťujícími látkami, které mohou poškodit komponenty zařízení, které vám produkuje zisk. Tato sekundární jednotka má za úkol chránit motor během výměny primárního filtru nebo v případě poruchy v hlavním filtru a hraje rozhodující roli v prevenci poškození znečišťujícími látkami.

Tyto vzduchové filtry jsou vyrobeny z odolného materiálu a zkonstruovány tak, aby splňovaly přísné specifikace společnosti Caterpillar. Zajišťují konzistentní kvalitu a spolehlivost, na kterou se majitelé zařízení Cat mohou spolehnout. Protože provozuschopnost a nákladově efektivní údržba jsou klíčové faktory, byly vzduchové filtry Cat speciálně navrženy pro ochranu a optimalizaci výkonu vašich zařízení Cat.

Originální primární a sekundární filtrační vložky Cat spolupracují a poskytují nákladově efektivní způsob zajištění integrity motoru a zvýšení provozuschopnosti na pracovišti.

Atributy:
• Šetrné k životnímu prostředí
• Lepší proudění vzduchu s menším omezením
• Klíčová role při záložní filtraci

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 569-6763

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Width (mm): 64,4
Shape: Round
Type: Secondary
Height (mm): 64,4
Material: Carbon Steel
Depth (mm): 244,8
Depth (in): 9,638
Media Type: Standard
Width (in): 2,535
Height (in): 2,535
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 569-6763

KOLOVÝ NAKLADAČ

901

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

303.5CR 304CR 304SR 302.7CR 303CR 303 SR

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno