Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic573-1875: Air Conditioner Lines Hose
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic573-1875: Air Conditioner Lines Hose
573-1875: Air Conditioner Lines Hose

Cat® Air Conditioner Lines Hose transfers refrigerant between the air conditioner and cooling system to maintain effective temperature control

Značka: Cat

fallback-image
573-1875: Air Conditioner Lines Hose

Cat® Air Conditioner Lines Hose transfers refrigerant between the air conditioner and cooling system to maintain effective temperature control

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 573-1875

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Internal Thread: 7/8"-20
Overall Length (mm): 4 420,0
Weight (kg): 1,23
Weight (lb): 2,7
Material: Other Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 573-1875

KOLOVÝ NAKLADAČ

950M 962 950 962M 962L 962M Z

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno