Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky575-1660: Podložka pro kuželové ozubené kolo diferenciálu s tloušťkou 5 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky575-1660: Podložka pro kuželové ozubené kolo diferenciálu s tloušťkou 5 mm
575-1660: Podložka pro kuželové ozubené kolo diferenciálu s tloušťkou 5 mm

Přítlačná podložka Cat®, vnitřní průměr × vnější průměr × T: 124 X 222 X 5mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
575-1660: Podložka pro kuželové ozubené kolo diferenciálu s tloušťkou 5 mm
575-1660: Podložka pro kuželové ozubené kolo diferenciálu s tloušťkou 5 mm
575-1660: Podložka pro kuželové ozubené kolo diferenciálu s tloušťkou 5 mm
575-1660: Podložka pro kuželové ozubené kolo diferenciálu s tloušťkou 5 mm
575-1660: Podložka pro kuželové ozubené kolo diferenciálu s tloušťkou 5 mm

Přítlačná podložka Cat®, vnitřní průměr × vnější průměr × T: 124 X 222 X 5mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 575-1660

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (in): 4,88
Vnitřní průměr (mm): 124,0
materiál: Bronz
Vnější průměr (in): 8,74
Vnější průměr (mm): 222,0
Tloušťka (in): 0,2
Tloušťka (mm): 5,0
Typ podložky: Tab
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 575-1660

KOLOVÝ DOZER

844 854 844H 854G 854K 844K

KOLOVÝ NAKLADAČ

990 II 994F 994D 994H 992G 990K 990H 992K 990 992

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno