Domů576-6597: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose
Domů576-6597: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose
576-6597: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Cat® Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Značka: Cat

Obrázky produktů
576-6597: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose
576-6597: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Cat® Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 576-6597

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
This is a general purpose medium pressure high temperature hose made from PTFE inner tube and one braid of stainless steel wire reinformcement outer cover.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 576-6597
Overall Length (mm): 228,0
Weight (kg): 0,113
Material: Rubber & Steel Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 576-6597

PLYNOVÝ MOTOR

G3306B G3306

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

G3306B

GENERÁTOR

G3306

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno