Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky582-1111: Vymezovací podložka
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky
582-1111: Vymezovací podložka
582-1111: Vymezovací podložka

Vymezovací podložka Cat® (skupina zvedacího ramena)

Značka: Cat

Obrázky produktů
582-1111: Vymezovací podložka
582-1111: Vymezovací podložka
582-1111: Vymezovací podložka
582-1111: Vymezovací podložka
582-1111: Vymezovací podložka

Vymezovací podložka Cat® (skupina zvedacího ramena)

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Popis
Popis

Popis:
Vymezovací podložky Cat® se používají k zajištění těsného spojení mezi lícujícími komponentami pro delší životnost. Servisní díly Cat umožňují snadný servis vašeho zařízení Cat pomocí odolných komponent, které udržují vaše vytížená zařízení v provozu. Kvalita, kterou pro své vybavení očekáváte.

Použití:
Další informace získáte v uživatelské příručce nebo u místního prodejce společnosti Cat.

Popis:
Vymezovací podložky Cat® se používají k zajištění těsného spojení mezi lícujícími komponentami pro delší životnost. Servisní díly Cat umožňují snadný servis vašeho zařízení Cat pomocí odolných komponent, které udržují vaše vytížená zařízení v provozu. Kvalita, kterou pro své vybavení očekáváte.

Použití:
Další informace získáte v uživatelské příručce nebo u místního prodejce společnosti Cat.

Specifikace
Specifikace
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Inner Diameter (in): 1,81
Inner Diameter (mm): 46
Délka (in): 3,59
Délka (mm): 91,1
materiál: Ocel
Výška (mm): 70
Výška (in): 2,76
Outer Diameter (in): 2,76
Outer Diameter (mm): 70
Tloušťka (in): 0,04
Tloušťka (mm): 1
Hmotnost (kg): 0,02
Hmotnost (lb): 0,04
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Inner Diameter (in): 1,81
Inner Diameter (mm): 46
Délka (in): 3,59
Zobrazit více
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
RýPadlo Nakladač
426424B424B HD424424B2426 F2
Zobrazit více
RýPadlo Nakladač
426424B424B HD424424B2426 F2
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Parts Diagrams
No EquipmentChcete-li zobrazit schémata dílů, zadejte výrobní číslo svého vybavení nebo jej vyberte z dříve přidaného seznamu.
Vybrat vybavení
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 582-1111
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 582-1111

Popis:
Vymezovací podložky Cat® se používají k zajištění těsného spojení mezi lícujícími komponentami pro delší životnost. Servisní díly Cat umožňují snadný servis vašeho zařízení Cat pomocí odolných komponent, které udržují vaše vytížená zařízení v provozu. Kvalita, kterou pro své vybavení očekáváte.

Použití:
Další informace získáte v uživatelské příručce nebo u místního prodejce společnosti Cat.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 582-1111

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Inner Diameter (in): 1,81
Inner Diameter (mm): 46
Délka (in): 3,59
Délka (mm): 91,1
materiál: Ocel
Výška (mm): 70
Výška (in): 2,76
Outer Diameter (in): 2,76
Outer Diameter (mm): 70
Tloušťka (in): 0,04
Tloušťka (mm): 1
Hmotnost (kg): 0,02
Hmotnost (lb): 0,04
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 582-1111

RÝPADLO NAKLADAČ

426 424B 424B HD 424 424B2 426 F2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.