Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky583-7741: Těsnění víka olejového filtru s vnitřním průměrem 199 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky583-7741: Těsnění víka olejového filtru s vnitřním průměrem 199 mm
583-7741: Těsnění víka olejového filtru s vnitřním průměrem 199 mm

Cat® 199mm Inner Diameter Oil Filter Cap Rubber Seal provides a leak-proof and secure connection between the oil filter housing and the oil filter

Značka: Cat

Obrázky produktů
583-7741: Těsnění víka olejového filtru s vnitřním průměrem 199 mm
583-7741: Těsnění víka olejového filtru s vnitřním průměrem 199 mm
583-7741: Těsnění víka olejového filtru s vnitřním průměrem 199 mm
583-7741: Těsnění víka olejového filtru s vnitřním průměrem 199 mm
583-7741: Těsnění víka olejového filtru s vnitřním průměrem 199 mm

Cat® 199mm Inner Diameter Oil Filter Cap Rubber Seal provides a leak-proof and secure connection between the oil filter housing and the oil filter

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 583-7741

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 3,0
Průměr v průřezu (in): 0,118
Vnitřní průměr (mm): 199,0
Vnitřní průměr (in): 7,835
SAE AS568 Velikost desky: 0
Polymer: CR (chloropren)
materiál: Chloroprenová (CR) pryž
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 583-7741

KOLOVÉ RÝPADLO

M323F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno