Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponenty585-9231: Skupina ventilu-elektromagnet
DomůHydraulikaSkupiny hydraulických ventilů a jejich komponenty585-9231: Skupina ventilu-elektromagnet
585-9231: Skupina ventilu-elektromagnet

Skupina ventilu Cat® – elektromagnet

Značka: Cat

Obrázky produktů
585-9231: Skupina ventilu-elektromagnet
585-9231: Skupina ventilu-elektromagnet
585-9231: Skupina ventilu-elektromagnet
585-9231: Skupina ventilu-elektromagnet
585-9231: Skupina ventilu-elektromagnet

Skupina ventilu Cat® – elektromagnet

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 585-9231

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Napětí (V): 24 V (stejn.)
Délka (mm): 101,85
Šířka (mm): 49,0
Výška (mm): 29,6
Délka (in): 4,0
Šířka (in): 1,92
Výška (in): 1,16
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 585-9231

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

330 MHPU

LESNICKÝ PRŮMYSL

538

RÝPADLO

320 340 336 MHPU 323 GX 326 330 GC 325 323 336 GC 326GC 315 GC 313 GC OTHER 323GC 330 320 GX 312 GX 317 315 313 317 GC 335 336 312 GC 330GC 320 GC

OEM MOB HYD NAPÁJ JEDN

336MHPU

KOLOVÉ RÝPADLO

MH3040

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno