Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíPneumatiky a ráfkyZástěrky586-8762: Zástěrka s tloušťkou 6,4 mm
DomůHnací ústrojíPneumatiky a ráfkyZástěrky586-8762: Zástěrka s tloušťkou 6,4 mm
586-8762: Zástěrka s tloušťkou 6,4 mm

Cat® Mudflap installed behind the wheels to prevent mud, water, and debris from being thrown onto the surrounding

Značka: Cat

Obrázky produktů
586-8762: Zástěrka s tloušťkou 6,4 mm
586-8762: Zástěrka s tloušťkou 6,4 mm
586-8762: Zástěrka s tloušťkou 6,4 mm
586-8762: Zástěrka s tloušťkou 6,4 mm
586-8762: Zástěrka s tloušťkou 6,4 mm

Cat® Mudflap installed behind the wheels to prevent mud, water, and debris from being thrown onto the surrounding

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 586-8762

The Mudflap is an accessory designed to shield the wheels and surrounding frame and components from road debris, mud, water, and other particulate matter that are ejected by the rotating tires. Its purpose is to mitigate the effects of these external elements, offering protection to both the equipment itself as well as the surroundings. It is positioned behind the tire, spanning the width of the wheel well. Its design incorporates aerodynamic considerations to minimize air resistance while effectively capturing and deflecting debris propelled by the tires. This serves to prevent the soiling of the frame, undercarriage, and adjacent surroundings, contributing to the maintenance of a clean and unobstructed environment.

Attributes:
• Made from robust materials for longevity and resistance to wear.
• Designed for straightforward and quick mounting on fenders.
• Withstands exposure to harsh weather conditions without deteriorating.

Applications:
The Mudflap is used to protect the fuel tank against inclement weather and debris protection contributes to safety, cleanliness, and overall maintenance.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 586-8762
materiál: Pryž a vláknitá pryž
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 586-8762

NÁKLADNÍ VOZIDLO

789D

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

789 789D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno