Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů588-8727: Demontovatelný pojistný kroužek ráfku s vnitřním průměrem 598,4 mm
Domů588-8727: Demontovatelný pojistný kroužek ráfku s vnitřním průměrem 598,4 mm
588-8727: Demontovatelný pojistný kroužek ráfku s vnitřním průměrem 598,4 mm

Cat® Demountable Rim Lock Ring holds components in place on the rim, supporting a stable wheel assembly under operating conditions

Značka: Cat

Obrázky produktů
588-8727: Demontovatelný pojistný kroužek ráfku s vnitřním průměrem 598,4 mm
588-8727: Demontovatelný pojistný kroužek ráfku s vnitřním průměrem 598,4 mm
588-8727: Demontovatelný pojistný kroužek ráfku s vnitřním průměrem 598,4 mm
588-8727: Demontovatelný pojistný kroužek ráfku s vnitřním průměrem 598,4 mm
588-8727: Demontovatelný pojistný kroužek ráfku s vnitřním průměrem 598,4 mm

Cat® Demountable Rim Lock Ring holds components in place on the rim, supporting a stable wheel assembly under operating conditions

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 588-8727

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Steel,Carbon Steel
Inside Diameter (mm): 598,4
Width (mm): 24,5
Height (mm): 24,8
Inside Diameter (in): 54,9
Width (in): 0,96
Height (in): 0,98
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 588-8727

KOLOVÝ NAKLADAČ

972 966XE 950GC 972XE 950 GC 966 966 GC

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno