Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaOstatní komponenty elektroinstalace a elektroniky591-0056: Svorka vodiče rozvodné skříňky
Domů
Elektroinstalace a elektronikaOstatní komponenty elektroinstalace a elektroniky
591-0056: Svorka vodiče rozvodné skříňky
591-0056: Svorka vodiče rozvodné skříňky

Cat® Junction Box Wire Terminal allows for the secure connection of multiple wires within a junction box

Značka: Cat

Obrázky produktů
591-0056: Svorka vodiče rozvodné skříňky
591-0056: Svorka vodiče rozvodné skříňky
591-0056: Svorka vodiče rozvodné skříňky
591-0056: Svorka vodiče rozvodné skříňky
591-0056: Svorka vodiče rozvodné skříňky

Cat® Junction Box Wire Terminal allows for the secure connection of multiple wires within a junction box

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 591-0056
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 591-0056

The Junction Box Wire Terminal creates a secure and organized connection point for electrical wires, ensuring that the cables are properly connected and insulated to prevent electrical hazards. The terminals inside the junction box are used to securely hold the cables in place. The terminals are made of durable material to provide a safe and organized way to connect and protect electrical wires.

Attributes:
• Ensures the wires are properly insulated and protected from damage, reducing the risk of electrical hazards
• Provides a safe and secure way to connect and organize multiple wires in a junction box

Applications:
The Junction Box Wire Terminal provides a secure and organized way to connect multiple wires within a junction box, helps to prevent electrical hazards, and ensures the proper functioning of the electrical unit.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 591-0056

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 0,77
Délka (mm): 19,5
Šířka (in): 0,3
Šířka (mm): 7,5
materiál: Slitina mědi
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 591-0056

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

7495 7495 HF

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno