Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů591-2127: Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose
Domů591-2127: Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose
591-2127: Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose

Cat® Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose

Značka: Cat

Obrázky produktů
591-2127: Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose
591-2127: Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose

Cat® Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 591-2127

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
This hose construction is made from thermoplastic or synthetic rubber inner tube resistant to hydraulic fluids with suitable fibers or wire reinforcement and a hydraulic fluid and
weather resistant thermoplastic or synthetic rubber cover.

Zobrazit více
V??aha k produktu Sestava hadice CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 591-2127
Overall Length (mm): 1 905,0
Weight (kg): 0,501
Material: Other Hose,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 591-2127

RÝPADLO

320 GX

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno