Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPružiny592-6926: Tažná pružina s vnějším průměrem 15,40 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPružiny592-6926: Tažná pružina s vnějším průměrem 15,40 mm
592-6926: Tažná pružina s vnějším průměrem 15,40 mm

Cat® Ocelová pružina o délce 58 mm používaná pro prodloužení provozu v parkovací brzdě při roztržení

Značka: Cat

Obrázky produktů
592-6926: Tažná pružina s vnějším průměrem 15,40 mm
592-6926: Tažná pružina s vnějším průměrem 15,40 mm
592-6926: Tažná pružina s vnějším průměrem 15,40 mm
592-6926: Tažná pružina s vnějším průměrem 15,40 mm
592-6926: Tažná pružina s vnějším průměrem 15,40 mm

Cat® Ocelová pružina o délce 58 mm používaná pro prodloužení provozu v parkovací brzdě při roztržení

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 592-6926

Popis:
Díly pružin Cat® spring se dodávají s různou nosností a velikostí, aby vyhovovaly konkrétním aplikacím. Naše pružiny jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší výkon při různém použití a nabízely optimální rychlost a nosnost v sestavě. Díky internímu testování a sledování historie výkonu pro použití ve specifických aplikacích se můžete spolehnout na pružiny Cat pro konzistentní montážní zatížení, což vede k vynikající spolehlivosti a funkčnosti vašeho stroje. Pružiny Cat se vyrábí podle přesných specifikací a jsou konstruovány tak, aby byly odolné, spolehlivé a produktivní po celou dobu životnosti vašeho stroje. Můžete se spolehnout na to, že vám pružiny Cat Springs pomohou se zhotovením, údržbou nebo opravou. Žádná jiná společnost nezná vaše zařízení tak jako my – důvěřujte Cat.
Průměr čepu: 2,92 mm (0,115 in)
Celkem č. Počet závitů: 10
Délka kabelu: 60 mm (2,362 in)
Zatížení při smontované délce: 112 N
Zatížení při maximální délce: 511 N

Aplikace:
Další informace získáte ve své příručce majitele. Případně se obraťte na svého místního prodejce společnosti Cat.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 592-6926

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 15,4
Popis materiálu: Ocel
Vnější průměr (in): 0,6
Vnitřní průměr (mm): 9,56
Typ pružiny: Tažná
Vnitřní průměr (in): 0,4
Celková délka (mm): 58,0
Celková délka (in): 2,3
Hmotnost (kg): 0,1
Hmotnost (lb): 0,0
materiál: Ocel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 592-6926

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

920 918M 920K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno