Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů598-5571: Sheet
Domů598-5571: Sheet
598-5571: Sheet

Cat® Sheet (Bottom Guard Group)

Značka: Cat

Obrázky produktů
598-5571: Sheet
598-5571: Sheet
598-5571: Sheet
598-5571: Sheet
598-5571: Sheet

Cat® Sheet (Bottom Guard Group)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 598-5571

Description:
Provides sheet for bottom guard to protect under side of machine from damage by stumps and rocks and keeps mud from power train.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 598-5571

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Length (mm): 669,9
Length (in): 26,37
Height (mm): 185,5
Height (in): 7,3
Thickness (mm): 3,0
Thickness (in): 0,12
Material: Steel,Carbon Steel
Finish: Paint
Color: Yellow
Weight (kg): 2,5
Weight (lb): 5,5
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 598-5571

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

305.5 GC

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno