Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceKryty a zátkyZátky5I-7644: Zátka výstupního šestihranu
DomůHadice a trubiceKryty a zátkyZátky5I-7644: Zátka výstupního šestihranu
5I-7644: Zátka výstupního šestihranu

Zátka výstupního šestihranu

Značka: Cat

Obrázky produktů
5I-7644: Zátka výstupního šestihranu
5I-7644: Zátka výstupního šestihranu
5I-7644: Zátka výstupního šestihranu
5I-7644: Zátka výstupního šestihranu
5I-7644: Zátka výstupního šestihranu

Zátka výstupního šestihranu

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 5I-7644
Typ konektoru: Nespecifikováno
Typ pohonu: Vnější šestihran
Typ hlavy: Šestihran
Velikost šestihranu (mm): 24,0
Délka (mm): 49,0
Velikost závitu (průměr × stoupání) (mm): M18X1.5
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 5I-7644

KOLOVÝ NAKLADAČ

910G

RÝPADLO

312B L 320B N 320D L 320B L 312C L 320C L 312-A 311-A 318C 320B LU 320-A L 320B 320B LL 320C 320D 314C 320-A N 320D RR 312B 312C 323D S 320-A 323D L 320 L 323D LN 320D LRR 320C FM 319C 321C 320B FM LL 311B 311C 320B U 321B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno