Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaVýkonAlternátory5I-8085: 24 V Dobíjení alternátoru-skupina
DomůElektroinstalace a elektronikaVýkonAlternátory5I-8085: 24 V Dobíjení alternátoru-skupina
5I-8085: 24 V Dobíjení alternátoru-skupina

Alternátor Cat® s nabíjením 24 V 50 A

Značka: Cat

Obrázky produktů
5I-8085: 24 V Dobíjení alternátoru-skupina
5I-8085: 24 V Dobíjení alternátoru-skupina

Alternátor Cat® s nabíjením 24 V 50 A

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 5I-8085
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 5I-8085

MOTOR PRO STROJE

3046

KOLOVÝ NAKLADAČ

910G

RÝPADLO

318B N 312B L 320B N 317B LN 320B L 312C L 312-A 311-A 318C 320B LU 320-A L 315-A 318B 315B FM L 320B 320C 314C 320-A N 312B 312C 315B L 320-A 317B L 315-A L 320 L 315B 315C 320C FM 319C 311B 311C 320B U 321B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno