Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíPřevodovky a jejich komponentyLožiska převodovky5K-3929: Sestava valivého ložiska
DomůHnací ústrojíPřevodovky a jejich komponentyLožiska převodovky5K-3929: Sestava valivého ložiska
5K-3929: Sestava valivého ložiska

Kuželíkové ložisko Cat® (dvě řady)

Značka: Cat

Obrázky produktů
5K-3929: Sestava valivého ložiska
5K-3929: Sestava valivého ložiska
5K-3929: Sestava valivého ložiska
5K-3929: Sestava valivého ložiska
5K-3929: Sestava valivého ložiska

Kuželíkové ložisko Cat® (dvě řady)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 5K-3929

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (mm): 88,9
Vnější průměr (mm): 161,925
Šířka (mm): 108,153
Vnitřní průměr (in): 3,5
Vnější průměr (in): 6,375
Šířka (in): 4,2579
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 5K-3929

KOLOVÝ NAKLADAČ

980 980B

MOTOROVÝ GREJDR

16M 18M3 16M3 16 16H NA 16H 16G 18

RIPPER SCARIFIER

16G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno