Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska5K-4273: LOŽISKO
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska5K-4273: LOŽISKO
5K-4273: LOŽISKO

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Značka: Cat

Obrázky produktů
5K-4273: LOŽISKO
5K-4273: LOŽISKO

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 5K-4273

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Inside Diameter (mm): 229,0
Inside Diameter (in): 9,03
Outside Diameter (mm): 242,0
Outside Diameter (in): 9,53
Overall Length (mm): 76,0
Overall Length (in): 3,0
Grease Passage: GREASE HOLE IN BEARING
Material: PLASTIC,Mixed Plastic Plastic
Type: STRAIGHT SLEEVE
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 5K-4273

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R1700 II

KOLOVÝ DOZER

824C

KOLOVÝ NAKLADAČ

980 980B 980F II 980C 980F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno