Popis:
Upevňovací prvky Cat® jsou navrženy pro specifické použití podle velikosti, pevnosti, zátěže svorky a předchozího výkonu. Tyto informace jiní výrobci nemají. Díly jsou vybírány tak, aby vydržely do příští obnovy nebo konce životnosti stroje. Může se zdát, že pro stroj postačí montážní a upevňovací prvky jiných značek než Cat, ale žádná jiná společnost nezná vaše zařízení tak dobře jako my.
Tyto šrouby se běžně používají na přístupových žebřících strojů a jejich čtvercové stopky se zajišťují do čtvercového otvoru nebo drážky pro usnadnění montáže. Klíč je potřebný pouze na jedné straně.
Vlastnosti:
• Upevňovací prvky Cat jsou vyrobeny podle přesných specifikací pro odolnost, spolehlivost, produktivitu
• Pevnost a kvalita – Upevňovací prvky splňují nebo převyšují požadavky norem ISO, ASTM, ASME a SAE
• Šrouby, matice a podložky Cat jsou navrženy tak, aby pracovaly společně jako systém pro dosažení maximální upínací síly.
• Povrchové úpravy, které splňují speciální požadavky pro rozmanité způsoby použití (vyhovují normě RoHS).
Použití:
Šrouby Cat a odpovídající kalené podložky a matice tvoří systém založený na výkonu, který poskytuje trvale vysoké upínací zatížení. Můžete se spolehnout na to, že vám upevňovací prvky Cat pomohou při výrobě, údržbě nebo opravě - pro většinu strojních a dílenských aplikací po celém světě.