Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty5K-9989: T-adaptér 5/8 in × 1/4 in
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty5K-9989: T-adaptér 5/8 in × 1/4 in
5K-9989: T-adaptér 5/8 in × 1/4 in

T-adaptér kapalinového vedení Cat® 5/8" s inverzním zkosením x 1/4" NPTF

Značka: Cat

Obrázky produktů
5K-9989: T-adaptér 5/8 in × 1/4 in
5K-9989: T-adaptér 5/8 in × 1/4 in
5K-9989: T-adaptér 5/8 in × 1/4 in
5K-9989: T-adaptér 5/8 in × 1/4 in
5K-9989: T-adaptér 5/8 in × 1/4 in

T-adaptér kapalinového vedení Cat® 5/8" s inverzním zkosením x 1/4" NPTF

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 5K-9989
Material: Alloy Brass
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 5K-9989

NAVIJÁK

59N 59L 58L 57 59 58

MOTOR PRO STROJE

3408

KOLOVÝ DOZER

814

KOLOVÝ NAKLADAČ

980B 980 966C

LODNÍ MOTOR

3412C D343

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

816

RÝPADLO

235

ŘEŠENÍ OEM

3412C

ZEMINOVÝ VÁLEC

815

MOTOR PRO GENERÁTORY

3412 3408B 3408C 3408 3412C

KOLOVÝ SKREJPR

627 627B 637 637B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3412 3406 3412C 3408B 3408C

KLADEČ TRUBEK

572F 572G 571F 589 594H 561C

BULDOZER

8S 8U 9C 9U 10SU 9S 9SU 10U 8A

PÁSOVÝ DOZER

D7F D7G D10N D5 D4H D8L D10R D10T2 D10T D10 D9R D5H D9L D9N D6C D9 GC

ROZRÝVAČ

10 9 8

KOLOVÝ TRAKTOR

627 627B

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

518 528

KÁCECÍ A UKLÁDACÍ STROJ

FB518

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977K

MOTOROVÝ GREJDR

12G 120 140G 12F 140 14E

LODNÍ PŘEVODOVKA

7271

GENERÁTOR

SR4 3412C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno