DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění5M-6141: Kovový kroužek s vnějším průměrem 317,5 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění5M-6141: Kovový kroužek s vnějším průměrem 317,5 mm
5M-6141: Kovový kroužek s vnějším průměrem 317,5 mm

Cat® Planetový těsnicí kroužek převodovky 317,5 mm s vnějším průměrem zabraňuje úniku kapaliny a udržuje správné mazání

Značka: Cat

Obrázky produktů
5M-6141: Kovový kroužek s vnějším průměrem 317,5 mm
5M-6141: Kovový kroužek s vnějším průměrem 317,5 mm
5M-6141: Kovový kroužek s vnějším průměrem 317,5 mm
5M-6141: Kovový kroužek s vnějším průměrem 317,5 mm
5M-6141: Kovový kroužek s vnějším průměrem 317,5 mm

Cat® Planetový těsnicí kroužek převodovky 317,5 mm s vnějším průměrem zabraňuje úniku kapaliny a udržuje správné mazání

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 5M-6141
Material: Gray (Flake) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 5M-6141

PÁSOVÝ DOZER

D7F D7G D6G2 XL D6C D6D D6G2 LGP D7G2 D6E D6G 951 955 4 153 163 6S 6A

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

TH55-E70 CX48 TH55FT-E90 TH53-E60 TH55

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977K 977L

MOTOROVÝ GREJDR

12F 14E

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

55

KLADEČ TRUBEK

572G 571G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno