Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty5P-5264: Tlačný šroub 1 1/2-12
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty5P-5264: Tlačný šroub 1 1/2-12
5P-5264: Tlačný šroub 1 1/2-12

Cat® Tlačný šroub je nástroj určený k vyvíjení tlaku pro usnadnění demontáže nebo oddělení rámu předního zavěšení

Značka: Cat

Obrázky produktů
5P-5264: Tlačný šroub 1 1/2-12
5P-5264: Tlačný šroub 1 1/2-12

Cat® Tlačný šroub je nástroj určený k vyvíjení tlaku pro usnadnění demontáže nebo oddělení rámu předního zavěšení

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 5P-5264
Velikost závitu (in – TPI) (in): 1 1/2-12
Délka záběru – 2 (in): 0,33
Závit: Jemný závit UNF
Typ šroubu: Tlačné šrouby
Celková délka šroubu – 3 (in): 4 3/4
Material: Alloy Zinc,Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 5P-5264

PŘEDNÍ LOPATA

5080

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno