Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíMěniče točivého momentu a jejich komponentyLožiska měniče točivého momentu5P-6721: Ložisko – jehlové
DomůHnací ústrojíMěniče točivého momentu a jejich komponentyLožiska měniče točivého momentu5P-6721: Ložisko – jehlové
5P-6721: Ložisko – jehlové

Jehlové valivé ložisko s miskou Cat® (s klecí) (palcové)

Značka: Cat

Obrázky produktů
5P-6721: Ložisko – jehlové
5P-6721: Ložisko – jehlové
5P-6721: Ložisko – jehlové
5P-6721: Ložisko – jehlové
5P-6721: Ložisko – jehlové

Jehlové valivé ložisko s miskou Cat® (s klecí) (palcové)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 5P-6721

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 66,675
Vnitřní průměr (mm): 57,15
Výška (mm): 25,4
Vnější průměr (in): 2,625
Vnitřní průměr (in): 2,25
Výška (in): 1,0
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 5P-6721

PÁSOVÝ DOZER

D9T D9R D9L D9N D9 D10N D9 GC D8L 10 9 8 8S 8U 9C 9U 10SU 10U 9S 9SU 8A

RÝPADLO

322B L 345B L 325B L 322B 325B 345B

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

59N 59L 59 58 58L

KLADEČ TRUBEK

589

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno