Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty5P-9959: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty5P-9959: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16
5P-9959: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16

Šroub s šestihrannou hlavou z nerezové oceli 5/16'' Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
5P-9959: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16
5P-9959: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16
5P-9959: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16
5P-9959: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16
5P-9959: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16

Šroub s šestihrannou hlavou z nerezové oceli 5/16'' Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 5P-9959

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 0.5
Bolt Length (mm): 12,7
Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou
Délka záběru (in): 0,125
Grip Length (mm): 3,17
materiál: NEREZOVÁ OCEL,nerezová ocel
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: Austenitic 800 MPa (115 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 5P-9959

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3516C 3516B C32 3508C 3508B 3512C 3512B

KOLOVÝ NAKLADAČ

990 G926 916 G916 926 992D 992C 980M 926E 982M

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1300G R1300G II

PLYNOVÝ MOTOR

G3512 G3508

KOLOVÝ SKREJPR

651E 657E

PÁSOVÝ DOZER

D8L D10 D9R D9L D9N D9 GC D3B D3C D10N D4H D10R D5C

ROZRÝVAČ

3 4 9 8 953 10 943

KOLOVÝ TRAKTOR

633E II 623G 651B 651E 657E 621G 627G 631E 631G 637G 637E

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT18B IT28 IT28B IT18

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963 973 953

MOTOROVÝ GREJDR

140B

GENERÁTOR

SR4 SR4B G3508 3508B 3512B 3516C 3516B 3516E

NAVIJÁK

59N 59L 58L 53 54H 55 54 59 58

MOTOR PRO STROJE

3408

LODNÍ MOTOR

3512C 3516 3512E 3508 3508C 3508B 3512B 3412 3516B 3516C 3516E

RÝPADLO

215B EL180 215 E180

MOTOR PRO GENERÁTORY

3456

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3516B 3516C 3412 3408B 3512E 3512B 3204

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

3508B

KLADEČ TRUBEK

589

BULDOZER

4S 4P D5C PATLGP 10SU 10U 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU 5A PAT D5C PAT 4A

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

508

MOTOR

3516C 3516E 3512E 3512C

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512B 3512C

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

3512B LD700E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno