Domů5Q-3764: POUZDRO-PÁS
Domů5Q-3764: POUZDRO-PÁS
5Q-3764: POUZDRO-PÁS

Pouzdro utěsněného pásu (rovné)

Značka: Cat

Obrázky produktů
5Q-3764: POUZDRO-PÁS
5Q-3764: POUZDRO-PÁS
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Pouzdro utěsněného pásu (rovné)

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 5Q-3764

Popis:

  • Pouzdra pásu společně s čepy drží články pásu pohromadě a tvoří součást těsnicího uspořádání mezi článkem a pouzdrem.

Atributy:

  • Utěsněný článek má kontakt mezi vnitřním čepem a pouzdrem, který způsobuje okamžité zahájení opotřebení z důvodu tření mezi oběma díly. To má za následek výrazné zvýšení vnitřní životnosti sestavy článků. Tukem mazané sestavy článků pásu jsou určeny k přímé výměně utěsněných sestav článků u modelů hydraulických rýpadel Cat.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 5Q-3764

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Counterbore Depth (mm): 0
Master Option: No
Material: Alloy Steel
Overall Length (in): 5,621
Bushing Outside Diameter (in): 2.312
End Length (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 58.72
End Length (in): 0
End Outside Diameter (mm): 0
End Outside Diameter (in): 0
Counterbore Diameter (mm): 0
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (mm): 142,77
Bushing Inside Diameter (in): 1.469
Bushing Dynamics: Fixed
Counterbore Depth (in): 0
Bushing Inside Diameter (mm): 37.3
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 5Q-3764

RÝPADLO

320-A L 320B L 320 L

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno