Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaHydraulické válce a jejich komponentyTěsnění hydraulického válce5U-3529: Těsnění stěrače koncového víka zvedacího válce
DomůHydraulikaHydraulické válce a jejich komponentyTěsnění hydraulického válce5U-3529: Těsnění stěrače koncového víka zvedacího válce
5U-3529: Těsnění stěrače koncového víka zvedacího válce

Tvar těsnění: Typ REG

Značka: Cat

Obrázky produktů
5U-3529: Těsnění stěrače koncového víka zvedacího válce
5U-3529: Těsnění stěrače koncového víka zvedacího válce

Tvar těsnění: Typ REG

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 5U-3529

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (mm): 88,9
Vnější průměr – B (+/- 0,003 in) (in): 4,0
Šířka – A (+/- 0,02 in) (in): 0,25
Vnější průměr – B (+/- 0,003 in) (mm): 101,6
Tvar těsnění: Typ REG
Šířka – A (+/- 0,508 mm) (mm): 6,30
Vnitřní průměr (in): 3,5
Material: Plastic Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 5U-3529

KLOUBOVÝ DAMPR

D44B D25D D35C D25C D300E D300D D400E D30C D350E D550B D350D D250B D350C D40D D30D D400 D35HP D400D D300B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno