Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálLožiska a pouzdraPouzdra601-2641: Pouzdro pilotního ventilu s vnějším průměrem 16 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálLožiska a pouzdraPouzdra601-2641: Pouzdro pilotního ventilu s vnějším průměrem 16 mm
601-2641: Pouzdro pilotního ventilu s vnějším průměrem 16 mm

Cat® Pilot Valve Bushing reduces friction and provides support for pilot valves, ensuring their smooth and reliable operation

Značka: Cat

fallback-image
601-2641: Pouzdro pilotního ventilu s vnějším průměrem 16 mm

Cat® Pilot Valve Bushing reduces friction and provides support for pilot valves, ensuring their smooth and reliable operation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 601-2641

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: uhlíková ocel
Sleeve Outside Diameter (in): 0,63
Sleeve Outside Diameter (mm): 16,0
Overall Length (mm): 32,0
Unique Features: No
Overall Length (in): 1,26
Cross Holes: Yes
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 601-2641

NÁKLADNÍ VOZIDLO

793F CMD 793F OEM 793F XQ 793D 793F

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3050 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

PNEUMATIKOVÝ VÁLEC

CW-34

KOLOVÝ NAKLADAČ

924K 907K 908 938K 906K 907 938M 906M 926M 906 930K 930M

RÝPADLO

MH3022 M320GC MH3040

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963 963D 963K

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

914 910 906H2 906H 914K 914M 906M 918M 910K 910M 907H 907H2 907M 920

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793D 793F 793

KOLOVÉ RÝPADLO

M313-07 MH3040 M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M315GC M318 M319 M316 M317

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno