Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůSady pro modernizaci a opravyModernizační sadyBezpečí a viditelnost601-3222: Pokročilá filtrace v kabině (ACF)
DomůSady pro modernizaci a opravyModernizační sadyBezpečí a viditelnost601-3222: Pokročilá filtrace v kabině (ACF)
601-3222: Pokročilá filtrace v kabině (ACF)

Odstraňte škodlivé částice a plyny z proudění vzduchu v kabině. Systém ACF slouží jako předčistič, filtr a tlakovač vzduchotechniky, aby byla vaše obsluha v bezpečí, zdraví a produktivní. Zajišťuje čisté, čerstvé a pozitivní proudění vzduchu do systému HVAC. Připraveno pro potrubní rozvod.

Značka: Cat

Obrázky produktů
601-3222: Pokročilá filtrace v kabině (ACF)
601-3222: Pokročilá filtrace v kabině (ACF)
601-3222: Pokročilá filtrace v kabině (ACF)
601-3222: Pokročilá filtrace v kabině (ACF)
601-3222: Pokročilá filtrace v kabině (ACF)

Odstraňte škodlivé částice a plyny z proudění vzduchu v kabině. Systém ACF slouží jako předčistič, filtr a tlakovač vzduchotechniky, aby byla vaše obsluha v bezpečí, zdraví a produktivní. Zajišťuje čisté, čerstvé a pozitivní proudění vzduchu do systému HVAC. Připraveno pro potrubní rozvod.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

601-3145: 77.1mm Wide Cabin Access Cover Steel Bracket
601-3145: 77.1mm Wide Cabin Access Cover Steel BracketMnožství: 1
163-6795: Plastový kabelový pásek kabeláže o délce 168 mm
163-6795: Plastový kabelový pásek kabeláže o délce 168 mmMnožství: 2
9X-2045: Šroub s nízkou půlkulatou hlavou o délce 20 mm
9X-2045: Šroub s nízkou půlkulatou hlavou o délce 20 mmMnožství: 4
9X-2038: Podložka s vnitřním průměrem 6,6 mm
9X-2038: Podložka s vnitřním průměrem 6,6 mmMnožství: 2
8T-0267: Šroub s vybráním pro nástrčný klíč velikosti M6-1 x 12mm
8T-0267: Šroub s vybráním pro nástrčný klíč velikosti M6-1 x 12mmMnožství: 2
601-3215: Montážní úchyt potrubí kabiny
601-3215: Montážní úchyt potrubí kabinyMnožství: 1
601-3224: Sada přístupového krytu do kabiny
601-3224: Sada přístupového krytu do kabinyMnožství: 1
8C-8451: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 40 mm
8C-8451: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 40 mmMnožství: 2
9X-8256: Tvrdá podložka o tloušťce 2 mm
9X-8256: Tvrdá podložka o tloušťce 2 mmMnožství: 4
601-3142: Izolace vzduchového potrubí kabiny o tloušťce 20 mm
601-3142: Izolace vzduchového potrubí kabiny o tloušťce 20 mmMnožství: 2
601-3225: Spona vzduchového potrubí v kabině
601-3225: Spona vzduchového potrubí v kabiněMnožství: 2
601-3223: Vzduchový kanál kabiny obsluhy
601-3223: Vzduchový kanál kabiny obsluhyMnožství: 1
091-9035: Distanční podložka o tloušťce 20 mm
091-9035: Distanční podložka o tloušťce 20 mmMnožství: 2
484-1456: Kabelový pásek s délkou 200 mm
484-1456: Kabelový pásek s délkou 200 mmMnožství: 1
8T-4970: M6-1 x 14 mm šroub se šestihrannou hlavou
8T-4970: M6-1 x 14 mm šroub se šestihrannou hlavouMnožství: 2
Je zobrazeno 1 až 15 z 15
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 601-3222

Sada kabinového filtračního potrubí je komponenta určená ke zlepšení kvality vzduchu v uzavřené kabině vozidel a těžkých strojů. Tato sada obsahuje potrubí, filtry a související díly, které společně filtrují přiváděný vzduch, odstraňují prach, částice a potenciálně škodlivé znečišťující látky. Sady filtračních kanálů kabiny jsou nezbytné pro udržení čistého a zdravého prostředí pro obsluhu pracující v prašných nebo znečištěných podmínkách.

Atributy:
• Zajištění konzistentní kvality vzduchu a zajištění kontroly nad větráním kabiny.
• Odolnost a odolnost vůči drsným podmínkám.

Aplikace:
Sada kabinového filtračního potrubí pomáhá odfiltrovat prach, výpary a částice z přívodu vzduchu do kabiny, což zvyšuje pohodlí a bezpečnost obsluhy.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 601-3222

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 601-3222

RÝPADLO

320 326 GC 340 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 323 GC 323GC 395 330 352 374 350 335 336 3101 333 355 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno