Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty601-4108: Permanent Coupling
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty601-4108: Permanent Coupling
601-4108: Permanent Coupling

Cat Permanent Coupling BSPP – Straight CONE Female Swivel

Značka: Cat

Obrázky produktů
601-4108: Permanent Coupling
601-4108: Permanent Coupling
601-4108: Permanent Coupling
601-4108: Permanent Coupling
601-4108: Permanent Coupling

Cat Permanent Coupling BSPP – Straight CONE Female Swivel

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 601-4108

Cat Permanent Coupling BSPP – Straight CONE Female Swivel

Zobrazit více
V??aha k produktu Sestava hadice CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 601-4108

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: Straight
Connector Type: -4 BSPP 60° O-RING
Threads/Inch: G 1/14-19
Length (mm): 46,5
Length (in): 1,83
Cut-Off Factor (mm): 22,4
Cut-Off Factor (in): 0,88
Recommended Hose Size (mm): 6,35
Recommended Hose Size (in): 0,25
Compatible With: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, COOLANT HOSE
Hex Size (mm): 19,0
Hex Size (in): 0,75
Seal Type: Nbr 600-9411, Fkm
Description: Permanent Coupling 4MN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 601-4108

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno