Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru601-4616: SADA – PLOCHÉ TĚSNĚNÍ SKŘÍNĚ SETRVAČNÍKU
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru601-4616: SADA – PLOCHÉ TĚSNĚNÍ SKŘÍNĚ SETRVAČNÍKU
601-4616: SADA – PLOCHÉ TĚSNĚNÍ SKŘÍNĚ SETRVAČNÍKU

Sada plochých těsnění zadní konstrukce Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
601-4616: SADA – PLOCHÉ TĚSNĚNÍ SKŘÍNĚ SETRVAČNÍKU
601-4616: SADA – PLOCHÉ TĚSNĚNÍ SKŘÍNĚ SETRVAČNÍKU

Sada plochých těsnění zadní konstrukce Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

234-8937: Kryt nástroje otáčení 2,23 mm s lepeným těsněním
234-8937: Kryt nástroje otáčení 2,23 mm s lepeným těsněnímMnožství: 2
252-8374: Těsnění zadního krytu s tloušťkou 1 mm
252-8374: Těsnění zadního krytu s tloušťkou 1 mmMnožství: 2
2W-0752: Pryžové těsnění se čtyřmi otvory s tloušťkou 0,8 mm
2W-0752: Pryžové těsnění se čtyřmi otvory s tloušťkou 0,8 mmMnožství: 2
4B-8407: Ploché těsnění skříně setrvačníku
4B-8407: Ploché těsnění skříně setrvačníkuMnožství: 7
619-0636: Ploché těsnění skříně setrvačníku
619-0636: Ploché těsnění skříně setrvačníkuMnožství: 2
6V-3348: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 18,42 mm
6V-3348: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 18,42 mmMnožství: 4
7N-3368: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,8 mm
7N-3368: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,8 mmMnožství: 1
3K-0360: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mm
3K-0360: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mmMnožství: 3
5F-9657: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 36,09 mm
5F-9657: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 36,09 mmMnožství: 2
569-7729: Průměr těsnění vnějšíhoklikového hřídele 272,288 mm
569-7729: Průměr těsnění vnějšíhoklikového hřídele 272,288 mmMnožství: 1
7X-4805: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 9,12 mm
7X-4805: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 9,12 mmMnožství: 3
9Y-6089: Polymerové těsnění skříně setrvačníku o tloušťce 0,8 mm
9Y-6089: Polymerové těsnění skříně setrvačníku o tloušťce 0,8 mmMnožství: 3
Je zobrazeno 1 až 12 z 12
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 601-4616

Popis:
Tato sada (601-4616) obsahuje plochá těsnění a těsnění pro opětovnou montáž zadního krytu. Tato sada neobsahuje ploché těsnění olejové pánve.

Atributy:
Naše sady jsou navrženy pro vaše pohodlí a úsporu času i peněz – jsou předem zabalené, objednávané pomocí jednoho čísla dílu a dodávané v jednom balení.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 601-4616

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 601-4616

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3508C 3516C 3512C

VÝKONOVÝ MODUL

3516C PM3516 PM3512 PP3516 XQC1600 PM3412 PMG3516 PM3508

LODNÍ MOTOR

3516 3512 3508 3508B 3516B 3516C 3512B

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3512 3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

PLYNOVÝ MOTOR

G3516B G3512 G3516 G3508

MOTOR PRO GENERÁTORY

G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516 3516B

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3512C 3512B 3508B 3516B 3512

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3508B 3512B 3516B

GENERÁTOR

SR4B SR4BHV 3508 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3520C 3508C G3512E G3520B 3516 3516C G3520E 3516B 3508B 3512 3512C 3512B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno