Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyVnitřek kabinyIzolace kabiny601-4911: Tepelná izolace kabiny s tloušťkou 12 mm
DomůKabinyVnitřek kabinyIzolace kabiny601-4911: Tepelná izolace kabiny s tloušťkou 12 mm
601-4911: Tepelná izolace kabiny s tloušťkou 12 mm

Cat® Cabin Heat Insulation reduces heat transfer into the cabin to help maintain a stable and comfortable interior temperature

Značka: Cat

Obrázky produktů
601-4911: Tepelná izolace kabiny s tloušťkou 12 mm
601-4911: Tepelná izolace kabiny s tloušťkou 12 mm
601-4911: Tepelná izolace kabiny s tloušťkou 12 mm
601-4911: Tepelná izolace kabiny s tloušťkou 12 mm
601-4911: Tepelná izolace kabiny s tloušťkou 12 mm

Cat® Cabin Heat Insulation reduces heat transfer into the cabin to help maintain a stable and comfortable interior temperature

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 601-4911

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Length (mm): 192,9
Length (in): 7,59
Height (mm): 169,8
Height (in): 6,69
Thickness (mm): 12,0
Thickness (in): 0,47
Weight (kg): 0,01
Weight (lb): 0,0
Material: Insulation,Acoustical Insulation,Acrylic Adhesive
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 601-4911

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

304 305 305.5 CR 305 CR

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno