Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyBandáže601-7097: Kryt spodní hrany
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyBandáže601-7097: Kryt spodní hrany
601-7097: Kryt spodní hrany

90mm kryt CapSure™ Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
601-7097: Kryt spodní hrany
601-7097: Kryt spodní hrany
601-7097: Kryt spodní hrany
601-7097: Kryt spodní hrany
601-7097: Kryt spodní hrany
601-7097: Kryt spodní hrany

90mm kryt CapSure™ Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 601-7097

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Depth (in): 19,925
Hole Spacing (in): 3,937
Series: X-2
Size: 90 mm
Thickness (mm): 60,8
Width (in): 11,071
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 281,2
Base Edge Thickness Class: 90
Bevel Angle: 35,0
Position: Center
Spade Angle: 0,0
Hole Quantity: 2
Thickness (in): 2,394
Attachment Method: CapSure
Depth (mm): 506,1
Hole Spacing (mm): 100,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 601-7097

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno