Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty602-3261: Permanent Coupling
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty602-3261: Permanent Coupling
602-3261: Permanent Coupling

Cat Permanent Coupling - 90 Degree Code 61

Značka: Cat

Obrázky produktů
602-3261: Permanent Coupling
602-3261: Permanent Coupling
602-3261: Permanent Coupling
602-3261: Permanent Coupling
602-3261: Permanent Coupling

Cat Permanent Coupling - 90 Degree Code 61

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 602-3261

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: 90 Degree
Connector Type: -16 CODE 61 FLANGE
Drop Length (mm): 90,0
Drop Length (in): 3,54
Length (mm): 114,2
Length (in): 4,5
Cut-Off Factor (mm): 71,3
Cut-Off Factor (in): 2,81
Recommended Hose Size (mm): 25,4
Recommended Hose Size (in): 1,0
Compatible With: SAE 100R19
Seal Type: NBR 4J-0520, FKM 291-8219
Description: Permanent Coupling 16BN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 602-3261

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno