Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
603-9758: Transmission Lifting Plate
DomůDílenské potřebyOstatní dílenské potřebyOstatní dílenské produkty603-9758: Transmission Lifting Plate

603-9758: Transmission Lifting Plate

Cat® Transmission Lifting Steel Plate enables safe and efficient handling of transmission units during maintenance, enhancing repair precision

Značka: Cat

fallback-image

603-9758: Transmission Lifting Plate

Cat® Transmission Lifting Steel Plate enables safe and efficient handling of transmission units during maintenance, enhancing repair precision

Značka: Cat

Popis součásti číslo 603-9758

A Transmission Lifting Plate is used to provide a secure and stable platform for safely lifting and handling heavy transmission units during maintenance and repair operations. It is made from high-strength steel material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The primary purpose is to ensure proper weight distribution and minimize the risk of damage to both the transmission and surrounding parts.

Attributes:
• Helps to promote a safer work environment for operators during maintenance operations
• Provided with Rockwell hardness C scale value of C41-45 to resistance against deformation and wear

Applications:
A Transmission Lifting Plate serves as a support structure that facilitates the safe and efficient lifting of heavy transmission units, enhances stability during handling, and aligns with transmission mounting points for secure attachment.

Specifikace součásti číslo 603-9758

Měrné jednotky

    Material:

    Steel, Low Alloy Steel

    Length (in):

    17,952

    Width (in):

    0,75

    Height (in):

    11,181

    Weight (lb):

    37,478

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno