Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
603-9773: Rameno stahováku/vytlačováku
DomůDílenské potřebyOstatní dílenské potřebyOstatní dílenské produkty603-9773: Rameno stahováku/vytlačováku

603-9773: Rameno stahováku/vytlačováku

Cat® Push Puller Leg assists in the removal and installation of gears, bearings, shafts, and other press-fitted components with precision

Značka: Cat

Obrázky produktů

603-9773: Rameno stahováku/vytlačováku
603-9773: Rameno stahováku/vytlačováku
603-9773: Rameno stahováku/vytlačováku
603-9773: Rameno stahováku/vytlačováku

603-9773: Rameno stahováku/vytlačováku

Cat® Push Puller Leg assists in the removal and installation of gears, bearings, shafts, and other press-fitted components with precision

Značka: Cat

Popis součásti číslo 603-9773

The Push Puller Leg facilitates removing and installing press-fitted parts such as gears, bearings, and shafts, it is used individually and in conjunction with bearing pulling attachments. When engaged, the push-puller leg applies a controlled force to extract and insert components, ensuring secure and efficient operation. Its versatility makes it an indispensable tool in both maintenance and assembly tasks, providing reliable performance across different applications.

Attributes:
• 1-14 inch rolled threaded ends to provide a firm grip for pulling components.
• Used to minimize the risk of slippage and accidents.
• Ensures a tight and secure connection with pullers.
• Offers accurate application of force for efficient removal and installation.

Applications:
The Push Puller Leg is utilized in the removal and installation of gears, bearings, and shafts, it is commonly applied in workshops and maintenance areas where press-fitted components need servicing.

Specifikace součásti číslo 603-9773

Měrné jednotky

    Weight (lb):

    11,056

    Material:

    Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Carbon Steel, Low Alloy Steel, Alloy Zinc

    Length (in):

    34,126

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno