Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaElektrické ovládací prvkyTlačítka a knoflíky v kabině606-8522: Knoflík bočního posuvu pákového mechanismu
DomůElektroinstalace a elektronikaElektrické ovládací prvkyTlačítka a knoflíky v kabině606-8522: Knoflík bočního posuvu pákového mechanismu
606-8522: Knoflík bočního posuvu pákového mechanismu

41,3 mm Knoflík pro boční posun pákového mechanismu s vnějším průměrem Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
606-8522: Knoflík bočního posuvu pákového mechanismu
606-8522: Knoflík bočního posuvu pákového mechanismu
606-8522: Knoflík bočního posuvu pákového mechanismu
606-8522: Knoflík bočního posuvu pákového mechanismu
606-8522: Knoflík bočního posuvu pákového mechanismu

41,3 mm Knoflík pro boční posun pákového mechanismu s vnějším průměrem Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 606-8522

Popis:
Knoflík bočního řazení je komponenta uživatelského rozhraní implementovaná v automobilech pro řízení procesu řazení. Je navržen tak, aby zvýšil pohodlí řidiče a usnadnil použití při ovládání vozidla. Umožňuje řidiči volit a řadit různé rychlostní stupně. Mechanismus se skládá z řady mechanických komponent, jako jsou tyče, páky a kabely, které přenášejí pokyny řidiče z knoflíku bočního posunu do převodovky.

Vlastnosti:
• Navrženo tak, aby umožňovalo plynulé a přesné změny převodových stupňů.
• Navrženo pro integraci se systémem spojení vozidel a nářadí.
• Odolává častému používání, vibracím a vystavení povětrnostním vlivům.

Použití:
Knoflík pro boční řazení se používá pro efektivní a spolehlivé řazení, zejména při jízdě ve městě nebo při přepravě těžkých nákladů.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 606-8522

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Výška (in): 1,31
Výška (mm): 33,3
materiál: plast
Vnější průměr (in): 1,63
Vnější průměr (mm): 41,3
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 606-8522

MOTOROVÝ GREJDR

140 GC 16GC 160K 140K 2 140K 140 120K 160 12K 120 120 GC 120K 2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno