DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty607-3625: Vzduchové potrubní koleno s vnitřním průměrem 89 mm
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyAdaptéry a jejich komponenty607-3625: Vzduchové potrubní koleno s vnitřním průměrem 89 mm
607-3625: Vzduchové potrubní koleno s vnitřním průměrem 89 mm

Cat® Air Lines Elbow facilitates the redirection of compressed air, ensuring efficient and controlled airflow within the equipment

Značka: Cat

fallback-image
607-3625: Vzduchové potrubní koleno s vnitřním průměrem 89 mm

Cat® Air Lines Elbow facilitates the redirection of compressed air, ensuring efficient and controlled airflow within the equipment

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 607-3625

The Air Lines Elbow is designed to seamlessly integrate into the air distribution system, minimizing air leaks and optimizing the efficiency of the compressed air delivery. The angled design promotes optimal airflow, contributing to the overall performance and efficiency of the equipment.

Attributes:
• Designed to withstand 300kPa air pressure.
• Corrosion-resistant material.
• Resilient to temperature fluctuations.

Applications:
The Air Lines Elbow, Designed within the air distribution system redirects compressed air, ensuring airflow to pneumatic components, enhancing their functionality, and contributing to the overall operational efficiency.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 607-3625
materiál: Šedá (vločková) litina
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 607-3625

MOTOR

3516E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno