Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorChladicí systémVýměníky tepla608-1303: Fuel Cooler
DomůMotorChladicí systémVýměníky tepla608-1303: Fuel Cooler
608-1303: Fuel Cooler

Cat® Fuel Cooler (Fuel Lines Group)

Značka: Cat

Obrázky produktů
608-1303: Fuel Cooler
608-1303: Fuel Cooler
608-1303: Fuel Cooler
608-1303: Fuel Cooler
608-1303: Fuel Cooler

Cat® Fuel Cooler (Fuel Lines Group)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 608-1303

Description:
Cat® Fuel Cooler core assembly draws out excess heat to cool the fuel before return to the fuel tank which helps maintain the temperature of fuel. With the help of cores the temperature of fuel is maintained.

Application:
Cat® Fuel Coolers are used to maintain fuel system health in Cat equipment and engines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 608-1303

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Length (mm): 419,0
Length (in): 16,5
Height (mm): 92,1
Height (in): 3,63
Width (mm): 32,0
Width (in): 1,26
Material: Aluminum,Alloy Aluminum
Weight (kg): 0,52
Weight (lb): 1,15
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 608-1303

KOLOVÝ NAKLADAČ

908 907 906

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno