DomůPodvozekvalivé komponentyObjímky609-3732: Prstenec vodicí kladky pásu, vnitřní průměr 39,83 mm
DomůPodvozekvalivé komponentyObjímky609-3732: Prstenec vodicí kladky pásu, vnitřní průměr 39,83 mm
609-3732: Prstenec vodicí kladky pásu, vnitřní průměr 39,83 mm

Prstenec vodicí kladky pásu Cat®, vnitřní průměr × vnější průměr × D: 40 × 95 × 39 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
609-3732: Prstenec vodicí kladky pásu, vnitřní průměr 39,83 mm
609-3732: Prstenec vodicí kladky pásu, vnitřní průměr 39,83 mm
609-3732: Prstenec vodicí kladky pásu, vnitřní průměr 39,83 mm
609-3732: Prstenec vodicí kladky pásu, vnitřní průměr 39,83 mm
609-3732: Prstenec vodicí kladky pásu, vnitřní průměr 39,83 mm

Prstenec vodicí kladky pásu Cat®, vnitřní průměr × vnější průměr × D: 40 × 95 × 39 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 609-3732

Popis:
Tento prstenec (609-3732) se používá s vodicími kladkami pásu u některých modelů smykem řízených kolových nakladačů.

Koncové prstence vodicí kladky slouží jako zámek hřídele vloženého ozubeného kola a těsnicího systému.

Vlastnosti:
• Ocelový nalisovaný prstenec vodicího kola pásu
• Vnitřní průměr: 40 mm (1,6 in)
• Vnější průměr: 95 mm (3,7 in)
• Celková délka: 39 mm (1,5 in)
• Velikost závitu: ⅛-27 NPTF

Aplikace:
Další informace získáte ve své příručce majitele. Případně se obraťte na svého místního prodejce společnosti Cat.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 609-3732

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Ocel
Šířka (mm): 29,0
Vnitřní průměr (mm): 40,0
Šířka (in): 1,14
Velikost otvoru (in): 0,34
Vnější průměr (mm): 94,75
Velikost otvoru (mm): 8,6
Vnější průměr (mm): 95,0
Celková délka (in): 1,5
Vnitřní průměr (in): 1,57
Vnější průměr (in): 3,73
Celková délka (mm): 39,0
Vnější průměr (in): 3,7
Vnitřní průměr (mm): 39,83
Hmotnost (kg): 0,83
Vnitřní průměr (in): 1,6
Hmotnost (lb): 1,82
Bolt Hole Diameter (mm): 8.6
Thrust To Center Line (in): 3937.008
Collar Inside Diameter (in): 1.568
Collar Inside Diameter (mm): 39.83
Thrust To Center Line (mm): 99999.99
Flange Diameter (mm): 94,75
Gage Diameter (in): 3,326
Bolt Hole Diameter (in): 0.339
Flange Diameter (in): 3,73
Gage Diameter (mm): 84,48
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 609-3732

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

249D3 265

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

249D 239D 299D3 XE 299D 299D3 265 299D2 255 249D3 239D3 299D XHP 299D2 XHP

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno