DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisÚdržba614-9474: Sada čepu – TLT LVR

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

3G-8779: Kluzné ložisko (pouzdro)

Množství: 1

574-0285: Distanční podložka o vnitřním průměru 20,50 mm

Množství: 1

5V-1508: Čep pákového mechanismu

Množství: 1

7K-9210: Těsnění čepu o průměru 82,55 mm

Množství: 2

8T-5460: Šroub se šestihrannou hlavou M20-2,5 x 40 mm

Množství: 1

Je zobrazeno 1 až 5 z 5

Popis součásti číslo 614-9474

Pohodlné řešení pro opravy čepů spojovacího mechanismu. Všechny díly potřebné k úplné modernizaci čepového spoje na jednom místě a najednou! Jedná se o spojovací čep, ložiska/pouzdra a montážní prvky (šrouby, podložky, vymezovací podložky, distanční podložky atd.) Tato sada obsahuje díly pouze pro jeden čepový spoj. Při výměně pravé i levé strany je jich potřeba více. Viz níže informace o kompatibilitě konkrétního stroje/předpony. Popis: Spojovací čepy strojů Cat podporují rotační pohyb mezi rámy strojů, pákovými mechanismy a pracovními nástroji. Používají se všude tam, kde se musí dvě konstrukce otáčet. Originální čepy a kluzná ložiska Cat jsou speciálně navrženy tak, aby fungovaly jako jeden systém a poskytovaly očekávaný výkon. Konstruktéři společnosti Caterpillar pro každý díl navrhují správnou kombinaci rozměrů, materiálů, tepelné úpravy a povrchové úpravy, aby účinně spolupracoval se všemi přiléhajícími a souvisejícími díly a aby bylo dosaženo efektivního opotřebení. Atributy: Spojovací čepy Cat jsou vyrobeny z tyčové oceli vysoké jakosti a kaleny pro dosažení mimořádné pevnosti a životnosti. Fungují jako součást systému čepových spojů konkrétních strojů Cat a jsou testovány a osvědčily se v těch nejnáročnějších aplikacích na světě. Tvrdost povrchu, povrchová úprava a pokovení jsou zvoleny pro optimální výkon s kluzným ložiskem. Přinášejí tak nižší celkové náklady, vynikající pevnost a životnost, vysokou odolnost vůči otěru a výjimečnou ochranu vůči tlakovému zadírání i v podmínkách s vysokým zatížením.

Upozornění:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 614-9474

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 614-9474

KOLOVÝ NAKLADAČ

950L 950G II 950G 962H 962G 962G II 950H 950M Z 962L 962M Z

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno