Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyTvarovky616-5026: Banjo šroub M8-1,25 x 18 mm
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkyTvarovky616-5026: Banjo šroub M8-1,25 x 18 mm
616-5026: Banjo šroub M8-1,25 x 18 mm

Speciální šroub palivového filtru Cat®, který zajišťuje a udržuje integritu systému palivového filtru, zajišťuje účinnou filtraci a optimální výkon motoru

Značka: Cat

Obrázky produktů
616-5026: Banjo šroub M8-1,25 x 18 mm
616-5026: Banjo šroub M8-1,25 x 18 mm
616-5026: Banjo šroub M8-1,25 x 18 mm
616-5026: Banjo šroub M8-1,25 x 18 mm
616-5026: Banjo šroub M8-1,25 x 18 mm

Speciální šroub palivového filtru Cat®, který zajišťuje a udržuje integritu systému palivového filtru, zajišťuje účinnou filtraci a optimální výkon motoru

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 616-5026
Material: Alloy Aluminum,Corrosion Preventative Fluid
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 616-5026

TANDEMOVÝ VÁLEC

CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 GC CB4.4 CB4.0

VIBRAČNÍ VÁLEC

CC4.0

MOTOR

C1.1 C1.7

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CB-22B CC2.7 CB2.7 CB2.5 CC2.7 GC CB22B CB2.7 GC

VIBRAČNÍ DESKA

CB-34B XW CC-34B CC-24B CB-22B CB-24B CB-34B CB-32B CB-36B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C1.5 C1.1

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno