Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty627-3360: MJ22 Šroub se šestihrannou hlavou
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty627-3360: MJ22 Šroub se šestihrannou hlavou
627-3360: MJ22 Šroub se šestihrannou hlavou

Šrouby se šestihrannou hlavou Cat® mají šestihrannou hlavu s plochým nosným povrchem a závitovým hřídelem

Značka: Cat

Obrázky produktů
627-3360: MJ22 Šroub se šestihrannou hlavou
627-3360: MJ22 Šroub se šestihrannou hlavou
627-3360: MJ22 Šroub se šestihrannou hlavou
627-3360: MJ22 Šroub se šestihrannou hlavou
627-3360: MJ22 Šroub se šestihrannou hlavou

Šrouby se šestihrannou hlavou Cat® mají šestihrannou hlavu s plochým nosným povrchem a závitovým hřídelem

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 627-3360

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 7.087
Délka šroubu (mm): 180,0
Typ šroubu: Šestihranná hlava
Povlak: Vločkový zinkový povlak
Délka záběru (in): 4,724
Délka záběru (mm): 120,0
Závit: Drsný
materiál: Slitina zinku,Nízkolegovaná ocel
Velikost závitu (in – TPI) (in): M22-2,5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M22
Thread Size (dia x pitch) (mm): M22x2.5
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 627-3360

PÁSOVÝ DOZER

D6XE D6

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno