Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisÚdržba627-7256: SADA UPEVŇOVACÍHO PRVKU KOŠE; M6 METRICKÝ – HRUBÝ
Domů
Sady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisÚdržba
627-7256: SADA UPEVŇOVACÍHO PRVKU KOŠE; M6 METRICKÝ – HRUBÝ
627-7256: SADA UPEVŇOVACÍHO PRVKU KOŠE; M6 METRICKÝ – HRUBÝ

Sada zásobníků metrických-hrubých spojovacích prvků, M6, 6 různých délek, 8 katalogových čísel, 180 kusů, fosfátový a olejový povlak

Značka: Cat

Obrázky produktů
627-7256: SADA UPEVŇOVACÍHO PRVKU KOŠE; M6 METRICKÝ – HRUBÝ
627-7256: SADA UPEVŇOVACÍHO PRVKU KOŠE; M6 METRICKÝ – HRUBÝ

Sada zásobníků metrických-hrubých spojovacích prvků, M6, 6 různých délek, 8 katalogových čísel, 180 kusů, fosfátový a olejový povlak

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

9X-8267: Tvrdá podložka o tloušťce 2 mm
9X-8267: Tvrdá podložka o tloušťce 2 mmMnožství: 60
6V-8225: Šestihranná matice M6
6V-8225: Šestihranná matice M6Množství: 60
7X-2619: M6-1 x 10 mm šroub se šestihrannou hlavou
7X-2619: M6-1 x 10 mm šroub se šestihrannou hlavouMnožství: 10
2W-9499: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 40 mm
2W-9499: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 40 mmMnožství: 10
8T-5066: M6-1 x 60 mm šroub se šestihrannou hlavou
8T-5066: M6-1 x 60 mm šroub se šestihrannou hlavouMnožství: 5
8T-0275: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 50 mm
8T-0275: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 50 mmMnožství: 10
8T-0640: M6-1 x 30 mm šroub se šestihrannou hlavou
8T-0640: M6-1 x 30 mm šroub se šestihrannou hlavouMnožství: 10
6V-8214: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 20 mm
6V-8214: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 20 mmMnožství: 15
Je zobrazeno 1 až 8 z 8
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 627-7256

Popis: Sady upevňovacích schránek Cat® umožňují pohodlnou úvodní sadu a doplňování běžně používaných velikostí spojovacích prvků. Atributy: Upevňovací prvky Cat® jsou vyráběny podle specifických požadavků na materiál a povrchovou úpravu, aby tvořily nekompromisní systém šroubových spojů v motorech a strojích Cat a zajišťovaly spolehlivý výkon v nejnáročnějších aplikacích. Upevňovací prvky Cat jsou nejlepším řešením pro vaše potřeby v oblasti upevňovacích prvků a hardwaru pro mobilní zařízení od společnosti Cat i jiných výrobců. Ochraňte své investice pomocí originálních upevňovacích prvků Cat. Použití: Spojovací prvky se používají v šroubových spojích motorů a strojů Cat.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 627-7256
Typ šroubu: Šroub se šestihrannou hlavou
Velikost závitu (mm): M6 × 1
Délka šroubu (mm): 10,0
Povlak: zinkové fosfátování + olej
Povrchová úprava: Potažené fosfáty a olejem
materiál: ocel
Popis materiálu: ISO 898-1 třída 10.9. Označení hlavy - 10,9 (mez pevnosti v tahu 1040 MPa)
Závit: Hrubý závit UNC
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 627-7256

RÝPADLO

320

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno