Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyNepravidelné desky630-9402: Mounting Bracket
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyNepravidelné desky630-9402: Mounting Bracket
630-9402: Mounting Bracket

Cat® Motor Lines Mounting Bracket

Značka: Cat

Obrázky produktů
630-9402: Mounting Bracket
630-9402: Mounting Bracket
630-9402: Mounting Bracket
630-9402: Mounting Bracket
630-9402: Mounting Bracket

Cat® Motor Lines Mounting Bracket

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 630-9402

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Length (mm): 86,1
Length (in): 3,39
Height (mm): 65,8
Height (in): 2,59
Width (mm): 58,0
Width (in): 2,28
Material Thickness (mm): 3,0
Material Thickness (in): 0,12
Hole Size (mm): 9
Hole Size (in): 0.35
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Color: Cat Yellow
Weight (kg): 0,15
Weight (lb): 0,33
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 630-9402

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

301.9

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno