Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
635-3828: Hlavní deska pásu s dvojitou záběrovou lištou s délkou 350 mm
DomůPodvozekKomponenty pásůDesky pásů635-3828: Hlavní deska pásu s dvojitou záběrovou lištou s délkou 350 mm
Domů635-3828: Hlavní deska pásu s dvojitou záběrovou lištou s délkou 350 mm

635-3828: Hlavní deska pásu s dvojitou záběrovou lištou s délkou 350 mm

Cat® Track Shoe Double Grouser, 350mm Wide, Regular Joint, Self Cleaning, Slotted Hole

Značka: Cat

Obrázky produktů

635-3828: Hlavní deska pásu s dvojitou záběrovou lištou s délkou 350 mm
635-3828: Hlavní deska pásu s dvojitou záběrovou lištou s délkou 350 mm
635-3828: Hlavní deska pásu s dvojitou záběrovou lištou s délkou 350 mm
635-3828: Hlavní deska pásu s dvojitou záběrovou lištou s délkou 350 mm

635-3828: Hlavní deska pásu s dvojitou záběrovou lištou s délkou 350 mm

Cat® Track Shoe Double Grouser, 350mm Wide, Regular Joint, Self Cleaning, Slotted Hole

Značka: Cat

Porovnat alternativní součásti

Shoe Width (in)

Bolt Hole Diameter (in)

Plate Thickness (in)

Popis

635-3828

Tento díl:

13,78

0.402

0.256

Cat® Track Shoe Double Grouser, 350mm Wide, Regular Joint, Self Cleaning, Slotted Hole

396-6233

Tento díl:

13,78

0.551

0.236

Deska pásu (dvojitá záběrová lišta)

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno